Publier vos produits
matériau dérivé du bois 25 mm: LivingBoard P5
matériau dérivé du bois 25 mm: LivingBoard P5
matériau dérivé du bois 25 mm: LivingBoard P5
matériau dérivé du bois 25 mm: LivingBoard P5
matériau dérivé du bois 25 mm: LivingBoard P5
matériau dérivé du bois 25 mm: LivingBoard P5
matériau dérivé du bois 25 mm: LivingBoard P5

    matériau dérivé du bois 25 mm: LivingBoard P5

    Panneau de particules fines de bois encollées sans formaldéhyde de type P5 selon la norme EN 312, convient aux applications porteuses dans des conditions humides.
    Spécification
    • CE Type de panneau: P5 Usages prévus: Panneaux porteurs pour utilisation dans des conditions humides Domaines d'application: Nature pure pour une meilleure qualité de vie : Recommandé pour l’écobiologie et l’écoconstruction, le panneau LivingBoard P5 est le choix idéal pour une utilisation dans la construction du bois écologique. Un polyvalent qui teint ses promesses. Caractéristiques du produit: poncé; faible gonflement / résistant à l’humidité; porteur; utilisation indépendante de l’orientation; dalle rainurée bouvetée; ecologique; Faible en émissions Durabilité: Récompensé par le prix "Cradle to Cradle Certified® Silver" pour un système intégré d'économie circulaire. Certifié FSC: oui Certifié PEFC: oui Blue Angel DE-UZ 76: oui QGHW - Qualité Premium: oui Réaction au feu: D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l´utlisation finale (pour une épaisseur: ≥ 9 mm / et une masse volumique: ≥ 600 kg/m³) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05 Spécifications techniques harmonisées: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats émoussés: 2500 mm x 1250 mm; 5040 mm x 2580 mm Formats rainure et languette: 2510 mm x 635 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LivingBoard-P5-25-mm
    • Famille de produitsPanneaux de particules
    • Groupe de produitsPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-06
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondairePanneau de particules
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Bois
    • Classification IFCMatériau
    • Code ETIMEC003058
    • Nom ETIMFibre- / chipboard
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97_60
    • Description de l'Uniclass 2015Particleboards
    • Code CSI MasterFormat 201406 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Board Paneling
    • Numéro OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Titre OmniClassEngineered Wood Products

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie