Publier vos produits
Wall_Placo-Brasil_BR_115-90-600-ST12,5+PFM12,5-BR-LV70

Wall_Placo-Brasil_BR_115-90-600-ST12,5+PFM12,5-BR-LV70

Traduit par Google,

Solutions Placo composées de Placoplâtre Phonique et de Laine de verre ISOVER, avec des performances maximales d'isolation acoustique et de résistance pour les murs intérieurs.

Spécification
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa and ST plasterboard (12,5mm), rail (R90), stud frame (M90), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas, that requires maximum acoustic insulation and resistance.

Spécifications techniques
  • Réference unique.wall_placo-brasil_br_115-90-600-st125-pfm125-br-lv70
  • Famille de produitsWall
  • Groupe de produitsPerformance
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3
  • Profondeur (mm)115
En rapport
  • Matériel principalPlâtre
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enBrésil
  • Fabriqué enBrésil
  • Poids net (Kg)27.65
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCDrywall
  • Code UNSPSC30161503
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls
  • Code CSI MasterFormat 201409 23 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Gypsum Plastering
  • Numéro OmniClass23-15 11 11 11
  • Titre OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
  • Code CSI UniFormat IIC3010
  • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilité de la région

Amérique du Sud