Publier vos produits
MART table round - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table round - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table round - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table round - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table round - 73 cm high - indoors and outdoors
MART table round - 73 cm high - indoors and outdoors
    PLANK

    MART table round - 73 cm high - indoors and outdoors

    4.9 sur 5 étoiles4.9(34 Avis)
    Traduit par Google,

    La table MART se compose d'un cadre en métal peint par poudrage dans les couleurs noir ou blanc. Les pieds sont soit en aluminium peint par poudrage dans les couleurs noir, blanc ou en aluminium avec un revêtement en frêne en laque naturelle. Le système de table convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais uniquement pour la table avec pieds enduits de poudre.

    Spécification
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2015
      DESIGNER: Plank Lab.
      ARTICLE NUMBER: 9834-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (Ø 110cm / Ø 120cm, 12mm) in black and white
      - HPL FENIX (Ø 110cm / Ø 120cm, 12mm indoor only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mart-Table-Round-h-73
    • Famille de produitsMart
    • Groupe de produitsTable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)730
    • Largeur (mm)1100
    • Profondeur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (10)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (49)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (15)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (17)