Publier vos produits
CUP lounge tables
CUP lounge tables
CUP lounge tables
CUP lounge tables
CUP lounge tables
CUP lounge tables
CUP lounge tables
    PLANK

    CUP lounge tables

    Traduit par Google,

    Les tables lounge CUP sont des tables d'appoint disponibles avec une structure en métal en finition chromée ou thermolaquée noire. Cela vous permet d'adapter la table à vos préférences individuelles et à vos styles d'ameublement.

    Spécification
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2019
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 9100-51

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (60x50cm / 48x40cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (60x50cm / 48x40cm, 10mm indoor only) in Nero Ingo and bianco kos
      - HPL MARMOR (60x50cm / 48x40cm, 10mm) in Nero marquinia and bianco carrara

      Special colours are available on request.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.CUP-lounge-tables
    • Famille de produitsCUP
    • Groupe de produitsTable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (10)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (49)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (15)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (17)