Publier vos produits
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
    PLANK

    LAND lounge chair

    Traduit par Google,

    Le Land Lounge Chair est un fauteuil en plastique fabriqué par rotomoulage. Il est disponible dans les couleurs noir, blanc, gris basalte, gris signal, rouge trafic et vert jaune. La chaise convient à une utilisation intérieure et extérieure.

    Spécification
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2019
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTIKEL NUMMER: 1100-00

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Land-Lounge-Chair
    • Famille de produitsLAND
    • Groupe de produitsLounge chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)1110
    • Profondeur (mm)820
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Matériel secondairePolyéthylène
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)15
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produits similaires