Publier vos produits
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
    PLANK

    LAND ottoman

    4.8 sur 5 étoiles4.8(12 Avis)
    Traduit par Google,

    Le pouf LAND est un tabouret en plastique disponible dans les couleurs noir, blanc, gris basalte, gris signal, rouge trafic et vert jaune. Il convient à une utilisation intérieure et extérieure et sert de table d'appoint pour la chaise longue LAND.

    Spécification
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2019
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTICLE NUMBER: 1050-00

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LAND-ottoman
    • Famille de produitsLAND
    • Groupe de produitsChairs, Stools & Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)380
    • Largeur (mm)740
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Matériel secondairePolyéthylène
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produits similaires