Publier vos produits
MISTER X table square - 108cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table square - 108cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table square - 108cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table square - 108cm high - cast iron with 4-spoke cross base
MISTER X table square - 108cm high - cast iron with 4-spoke cross base
    PLANK

    MISTER X table square - 108cm high - cast iron with 4-spoke cross base

    Traduit par Google,

    La table MISTER-X est une table polyvalente avec une base en croix en fonte enduite de poudre dans les couleurs blanc ou noir. La table est équipée de patins réglables et convient à une utilisation intérieure et extérieure.

    Spécification
    • YEAR OF PRODUCTION: 2012
      DESIGNER: Cisotti + Laube
      ARTICLE NUMBER: 9510-71

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (70x70cm / 80x80cm, 10mm) in black and white
      - MDF (70x70cm / 80x80cm, 25mm) in black and white
      - HPL FENIX (70x70cm / 80x80cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MisterX-table-Square-h-108
    • Famille de produitsMisterX
    • Groupe de produitsTable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1080
    • Largeur (mm)680
    • Profondeur (mm)490
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produits similaires