Publier vos produits
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
MIURA table round in metal - 73cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table round in metal - 73cm high - foldable

    Traduit par Google,

    La table MIURA est une table polyvalente qui peut être utilisée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le cadre est en aluminium thermolaqué de couleur noir, blanc ou rouge trafic, en combinaison avec un plateau de table rabattable.

    Spécification
    • The table top is available as metal (Ø 60cm) in the colours black, white and traffic red. Special colours are available on request.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Miura-Table-Round-metal-h73
    • Famille de produitsMiura
    • Groupe de produitsTable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)730
    • Largeur (mm)630
    • Profondeur (mm)665
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)11.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products