Publier vos produits
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
    PLANK

    MONZA outdoor

    5.0 sur 5 étoiles5.0(17 Avis)
    Traduit par Google,

    Le fauteuil MONZA Outdoor est une chaise robuste et élégante pour une utilisation en extérieur. Le cadre est en bois d'iroko massif avec un revêtement d'huile pour une résistance accrue aux intempéries. Le dossier est en polypropylène résistant et est disponible en noir, blanc, caffelatte, caramel et brun terre, rouge trafic, vert jaune, bleu clair et rouge vin.

    éventuellement un coussin rembourré dans divers tissus pour plus de confort. Avec son design élégant et sa construction robuste, le MONZA Outdoor est un choix parfait pour les terrasses, jardins et autres espaces extérieurs.

    Spécification
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1209-40

    Spécifications techniques
    • Réference unique.MONZA-armchair-outdoor
    • Famille de produitsMonza
    • Groupe de produitsArmchair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)770
    • Largeur (mm)540
    • Profondeur (mm)490
    En rapport
    • Matériel principalBois d'iroko (duramen)
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)5.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products