Publier vos produits
REMO upholstered - stackable
REMO upholstered - stackable
REMO upholstered - stackable
REMO upholstered - stackable
    PLANK

    REMO upholstered - stackable

    Traduit par Google,

    Le tapissier REMO allie fonctionnalité et confort. La coque du siège se compose d'un noyau en polypropylène recyclé entièrement recouvert de divers tissus. Cela offre une assise agréable et un look attrayant.

    La structure en métal de la chaise est enduite de poudre noire, ce qui lui confère stabilité et durabilité.

    Spécification
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1418-20

    Spécifications techniques
    • Réference unique.REMO-upholstered
    • Famille de produitsRemo
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)780
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produits similaires