Publier vos produits
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
REMO wood chair metal structure
    PLANK

    REMO wood chair metal structure

    Traduit par Google,

    Le bois REMO avec cadre en métal présente une coque en bois façonnée en frêne naturel, qui peut être laquée ou laquée à pores ouverts et est disponible dans les couleurs blanc, gris, noir et jaune. Le cadre en métal est enduit de poudre et correspond à la couleur de la coque en bois en forme. Il est possible d'ajouter en option un coussin rembourré en tissu ou en cuir. La chaise est empilable.

    Spécification
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2016
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1416-20

    Spécifications techniques
    • Réference unique.REMO-wood-chair-metal-structure
    • Famille de produitsRemo
    • Groupe de produitsChair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)780
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produits similaires