Publier vos produits
Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring
Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring
    Polyflor

    Polysafe Quattro PUR - wet room safety vinyl flooring

    Traduit par Google,

    Polysafe Quattro PUR a été spécialement conçu pour fournir un degré élevé de résistance au glissement, que vous portiez des chaussures ou que vous soyez pieds nus dans des zones continuellement humides où des contaminants supplémentaires tels que le shampooing et les gels douche peuvent être présents. Conçu pour atteindre une résistance au glissement durable de 50+ (Slider 96) sur le test humide Pendulum et classe B selon DIN 51097. Disponible en 12 couleurs aqueuses et subtiles, dont 6 sont écaillées et 6 non écaillées. Cette gamme de revêtements de sol de sécurité sans crampons offre un confort supérieur sous le pied tout en maintenant des performances et une sécurité élevées. Performance de durabilité : BES 6001 Excellent, 100 % recyclable, BRE Global Environmental Generic A+ rating dans les principaux domaines d'utilisation, Generic EN 15804 EPD disponible

    Spécification
    • Polysafe Quattro PUR is a heavy-duty, carborundum-free safety flooring with a flat emboss, designed to provide underfoot traction in continually wet and Barefoot areas. Polysafe Quattro achieves 50+ on the Pendulum Wet Test (Slider 96), R11 (DIN 51130) on the Ramp Test and is fully HSE compliant. designed to provide underfoot traction in continually wet areas. available in 12 decorative shades in a 2mm gauge. The range is 100% recyclable and incorporates a polyurethane reinforcement (PUR) which protects the floor covering by resisting soiling and scuffing and allows the use of a polish-free maintenance regime.

      • Electrical Behaviour: ≤2.0kV
      • Castor Chair: Suitable
      • Slip Resistance Value: EN 13845_ ESb & ESf
      • Slip Resistance Value: AS 4586 Appendix C _wet barefoot ramp slip Class B,
      • Slip Resistance Value: DIN 51097_Class B
      • Slip Resistance Value: DIN 51130_ R11
      • SRV Pendulum Test: >50 (wet test) - 4S Rubber/Slider 96
      • Surface Roughness: To BS 1134, 20μm
      • Water Tightness: Annex A (EN 13553)
      • Residual Indentation: <0.1>
      • Chemical Resistance: Good resistance to dilute acids and alkalis
      • Bacterial resistance: ISO 846 PART C, does not favour growth
      • Embodied Carbon
      • Life Cycle Analysis: A+ ENP 472
      • Location of Manufacturer: UK
      • Green Guide for Specification
      • Environmental Product Declaration: Generic EN 15804 EPD available
      • Responsible Sourcing of Materials: BES 6001 Excellent
      • VOC Accreditations: Eurofins Indoor Air Comfort Gold, FloorScore certifed

    Spécifications techniques
    • Réference unique.polysafe-quattro
    • Famille de produitsSafety
    • Groupe de produitsSafety Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2
    • Largeur (mm)2000
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)2700
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_71_61
    • Description de l'Uniclass 2015Particle-based enhanced slip-resistant polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • Code CSI MasterFormat 201409 65 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resilient Sheet Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15
    • Titre OmniClassResilient Flooring