Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
porcher/products/d73f77f2-39d2-4746-b76b-6dfba2c8f30d
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Robinetterie
Okyris Thermostat – 600mm kit, Iflex hose, S connectors
Indisponible en États-Unis
Porcher
Suivre
Okyris Thermostat – 600mm kit, Iflex hose, S connectors
Robinet de douche à barre Okyris avec poignées à ailettes et ensemble de douche 600 mm Idealrain
Télécharger
Spécification
Spécification
Robinet de douche à barre Okyris avec poignées à ailettes et ensemble de douche 600 mm Idealrain
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
D0496
Famille de produits
OKYRIS
Groupe de produits
Taps & Mixers
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2019-12-19
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
90
Largeur (mm)
320
Profondeur (mm)
1008
Liens
Liens
URL du produit
https://www.idealstandard.fr/produits.html
Instructions d'installation
https://www.idealstandard.fr/produits.html
Certification du produit
https://www.idealstandard.fr/service-support/nous-contacter.html
Description technique
https://www.idealstandard.fr/produits.html
En rapport
En rapport
Matériel principal
Laiton
Matériel secondaire
Chrome
Poids net (Kg)
3.1
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Robinetterie
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC011328
Nom ETIM
Washbasin mixing tap
Nom UNSPSC
Sanitary ware
Code UNSPSC
301815
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Description de l'Uniclass 2015
Washbasin taps
Numéro OmniClass
23-31 11 00
Titre OmniClass
Faucets
Code CSI UniFormat II
C1030
Titre CSI UniFormat II
Fittings
Disponibilité de la région
L'Europe
France
Produits similaires
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Télécharger
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Télécharger
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Télécharger
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Télécharger
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Télécharger
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Télécharger