Bec lavabo mural électronique monofluide à détection intégrée - piles
Spécification
Bec électronique monofluide fonctionnant sur piles. 6V. Installation murale sur cloison "panneau". Cellule de détection infrarouge intégrée à l'extrémité du bec. Bec fondu en laiton chromé. Bec fixe avec brise jet étoilé antibactérien et anticalcaire. Alimentation par flexibles SPX, longueur 350mm. Système de fixation anti-vandalisme. Autocollants de signalétique fournis. Accessoire de blocage en position écoulement fermé fourni pour le nettoyage. Hygiène garantie. Grâce à sa surface plane et son corps sans aspérité, il n'y a pas de stagnation d'eau. Facile à nettoyer. Economie d'eau. Rinçage automatique de 60 sec possible, programmable 24h après la dernière utilisation. Sécurité : Arrêt de l'écoulement après 55 secondes. Débit sous 3 bars : 3,78L/min (brise jet régulateur pré-monté) ou 3L/min (spray inclus dans le pack). Projection 170 mm.