Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
porcher/products/1a8c3ccd-5541-40a1-9a6d-155d434f084a
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Toilette
ULYSSE - Cuvette surélevée sans bride sortie horizontale
Indisponible en États-Unis
Porcher
Suivre
ULYSSE - Cuvette surélevée sans bride sortie horizontale
Cuvette surélevée sans bride sortie horizontale - Avec trous d'abattant
Télécharger
Spécification
Spécification
ULYSSE - Cuvette surélevée sans bride sortie horizontale
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
P0066
Famille de produits
ULYSSE
Groupe de produits
Toilets
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-05-25
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
830
Largeur (mm)
385
Profondeur (mm)
700
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.fr
Instructions d'installation
http://www.idealspec.fr
Certification du produit
http://www.idealspec.fr
Description technique
http://www.idealspec.fr
En rapport
En rapport
Matériel principal
Céramique
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Toilette
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_93_94
Description de l'Uniclass 2015
WC pans
Code CSI MasterFormat 2014
10 28 13
Titre CSI MasterFormat 2014
Toilet Accessories
Numéro OmniClass
23-31 19 00
Titre OmniClass
Toilets
Disponibilité de la région
L'Europe
France
Produits similaires
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Télécharger
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Télécharger
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Télécharger
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Télécharger
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Télécharger
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Télécharger