Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
porcher/products/4a8ec739-d4ae-4d79-bfe0-4fcd1980dc92
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Toilette
CRECHE - Cuvette indépendante Bébé
Indisponible en États-Unis
Porcher
Suivre
CRECHE - Cuvette indépendante Bébé
Cuvette indépendante Bébé - Dim. 38 x 27 x Hauteur assise 24,5 / totale 31 cm Poids : 7,5 kg
Télécharger
Spécification
Spécification
CRECHE - Cuvette indépendante Bébé
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
P2563
Famille de produits
CRECHE
Groupe de produits
Toilets
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2018-06-18
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
270
Largeur (mm)
380
Profondeur (mm)
310
Liens
Liens
URL du produit
http://www.idealspec.fr
Instructions d'installation
http://www.idealspec.fr
Certification du produit
http://www.idealspec.fr
Description technique
http://www.idealspec.fr
En rapport
En rapport
Matériel principal
Céramique
Poids net (Kg)
6.97
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Toilette
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code Uniclass 2015
Pr_40_20_93_94
Description de l'Uniclass 2015
WC pans
Code CSI MasterFormat 2014
10 28 13
Titre CSI MasterFormat 2014
Toilet Accessories
Numéro OmniClass
23-31 19 00
Titre OmniClass
Toilets
Disponibilité de la région
L'Europe
France
Produits similaires
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Télécharger
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Télécharger
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Télécharger
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Télécharger
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Télécharger
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Télécharger