Publier vos produits
ULYSSE Pack WC "Prêt à poser" avec abattant
ULYSSE Pack WC "Prêt à poser" avec abattant
    Porcher

    ULYSSE Pack WC "Prêt à poser" avec abattant

    Ulysse Pack WC "Prêt à poser" avec abattant Dimensions de l'ensemble : 67,5 x 38,5 cm Poids : 38 kg Cuvette sortie horizontale En porcelaine vitrifiée Abattant thermodur (en urea). Fixation par le dessus. Charnières inox Fournie avec kit de fixations au sol
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E9056
    • Famille de produitsULYSSE
    • Groupe de produitsBowl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)399
    • Largeur (mm)358
    • Profondeur (mm)634
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)38
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
    • Description de l'Uniclass 2015WC systems