Publier vos produits
ESCULAPE - Cuvette suspendue 54,4 x  36,1 cm
ESCULAPE - Cuvette suspendue 54,4 x  36,1 cm
    Porcher

    ESCULAPE - Cuvette suspendue 54,4 x 36,1 cm

    Cuvette suspendue 54,4 x 36,1 cm - Poids : 17,5 kg
    Spécification
    • ESCULAPE - Cuvette suspendue 54,4 x 36,1 cm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.P2592
    • Famille de produitsESCULAPE
    • Groupe de produitsToilets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)361
    • Largeur (mm)545
    • Profondeur (mm)364
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)17.79
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets