Publier vos produits
CONTOUR 21 - Cuvette indépendante Enfant
CONTOUR 21 - Cuvette indépendante Enfant
    Porcher

    CONTOUR 21 - Cuvette indépendante Enfant

    Cuvette indépendante Enfant - 49 x 31,5 x 36 cm Poids : 16,5 kg
    Spécification
    • CONTOUR 21 - Cuvette indépendante Enfant
    Spécifications techniques
    • Réference unique.S3124
    • Famille de produitsCONTOUR 21
    • Groupe de produitsToilets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)490
    • Largeur (mm)315
    • Profondeur (mm)360
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Poids net (Kg)16.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets

    Disponibilité de la région

    L'Europe