Ce garde-corps résout :
Réduire les coûts et augmenter la qualité
Réduisez les coûts de maintenance en utilisant un système de garde-corps en aluminium qui est naturellement résistant à la corrosion avec un entretien ou un entretien continu minimal par rapport à d'autres types de matériaux qui se corrodent avec le temps. Réduisez les coûts d'installation en utilisant un système de garde-corps en aluminium qui pèse le tiers du poids de l'acier, il est donc plus facile à installer et nécessite moins d'équipement. L'aluminium est très résistant et est utilisé dans les avions, les voitures, les camions, les bus, les trains et les bâtiments.
Réduire les risques
Avec plus de 75 ans d'expérience dans la fourniture de solutions d'accès, nous connaissons les codes et sommes experts dans ce domaine. Les unités sont construites pour respecter ou dépasser les critères de conception OSHA 1910 Subpart D. Sans le bon système de garde-corps, il pourrait y avoir des blessures, des responsabilités et des pertes d'argent, ce qui met en jeu la réputation et la vie des entreprises.
Matériau esthétique et durable
La finition standard de l'usine d'aluminium ne rouillera pas et ne tachera pas la structure environnante. De plus, l'aluminium est recyclable à 100 % et conserve ses propriétés indéfiniment.
Détails clés du système de garde-corps
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |