Publier vos produits
Automatic Electric Disappearing Stair
Automatic Electric Disappearing Stair
Automatic Electric Disappearing Stair

    Automatic Electric Disappearing Stair

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Cet escalier résout :

    • Escaliers escamotables électriques automatiques (escaliers de grenier ou échelles de grenier) pour accès à la mezzanine ou au grenier
    • Deux types de cadre pour s'adapter à différents types de plafond : cadre à angle profond ou cadre à caisson standard
    • Maximiser l'espace au sol (disparaît dans le plafond lorsqu'il n'est pas utilisé)
    • Montée plus facile qu'une échelle verticale
    • Entièrement automatique, aucune assistance manuelle requise

    Augmentez la qualité de la montée pour votre utilisateur final

    Conçu pour l'utilisateur final commercial et industriel en mettant en œuvre des bandes de roulement plus profondes, une largeur libre plus large et un angle de montée plus facile. Le cadre est construit en acier pour assurer une longue durée de vie. L'escalier est construit en aluminium pour réduire les coûts d'entretien car il est naturellement résistant à la corrosion avec un minimum d'entretien ou d'entretien continu par rapport aux escaliers en acier qui se corrodent avec le temps. L'escalier en aluminium pèse le tiers du poids de l'acier, il est donc plus facile à installer, nécessite moins d'équipement et n'importe quel utilisateur final peut l'ouvrir et le fermer. L'aluminium est très résistant et est utilisé dans les avions, les voitures, les camions, les bus, les trains et les bâtiments.

    Réduire les risques

    Avec plus de 75 ans d'expérience dans la fourniture de solutions d'accès, nous connaissons les codes et sommes experts dans ce domaine. Les unités sont construites pour respecter ou dépasser les critères de conception ANSI A14.9. Sans le bon escalier, il pourrait y avoir des blessures, une responsabilité et une perte d'argent, ce qui met en jeu la réputation et la vie des entreprises.

    Matériaux esthétiques et durables

    Les composants en aluminium standard ont une finition usinée et ne rouillent pas. Vous pouvez peindre la porte de l'unité pour correspondre à votre environnement. De plus, l'aluminium est 100 % recyclable et conserve indéfiniment ses propriétés.

    Détails clés de l'escalier

    • Entièrement automatique par moteur électrique et câbles
    • Batterie de secours pour qu'elle fonctionne toujours même en cas de panne de courant
    • Longerons de canal en aluminium de 7 po x 0,230 po, unité évaluée à 1 000 lb
    • Bandes de roulement en aluminium de 6 po x 0,225 po avec autocollant
    • Mains courantes des deux côtés
    • Pitch de 52 degrés
    • Largeur d'ouverture de 30" à 48"
    • 1 an de garantie
    • Fonctionne par interrupteur à clé
    Spécification
    • SECTION 11 33 00

      RETRACTABLE STAIRS

      PART 1 GENERAL

      1.1 SECTION INCLUDES

      A. Automatic electric disappearing stairways.

      1.2 RELATED SECTIONS

      A. Section 05 12 00 - Structural Steel Framing: Roof structure and opening support.

      B. Section 05 55 00 - Metal Stair Treads and Nosings: Miscellaneous metal supports.

      C. Section 06 10 00 - Rough Carpentry: Roof framing and opening support.

      D. Section 07 42 00 - Wall Panels: Roof curb flashing.

      1.3 REFERENCES

      A. ANSI A14.9: Safety Requirements for Ceiling Mounted Disappearing Climbing Systems.

      1.4 SUBMITTALS

      A. Submit under provisions of Section 01300.

      B. Manufacturer's data sheets on each product to be used, including:

      1. Preparation instructions and recommendations.

      2. Storage and handling requirements and recommendations.

      3. Installation methods.

      C. Shop Drawings for Stairs:

      1. Plan and section of stair installation.

      2. Indicate rough opening dimensions for ceiling and/or roof openings.

      1.5 DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING

      A. Store stairway until installation inside under cover in manufacturer's unopened packaging. If stored outside, under a tarp or suitable cover.

      1.6 WARRANTY

      A. Limited Warranty: One year against defective material and workmanship, covering parts only. Defective parts, as deemed by the manufacturer, will be replaced at no charge, freight excluded, upon inspection at manufacturer's plant.

      PART 2 PRODUCTS

      2.1 MANUFACTURERS

      A. Acceptable Manufacturer: Precision Ladders, LLC, which is located at: P. O. Box 2279; Morristown, TN 37816-2279; Toll Free Tel: 800-225-7814; Tel: 423-586-2265; Fax: 423-586-2091; Web: www.PrecisionLadders.com

      B. Requests for substitutions will be considered in accordance with provisions of Section 01600.

      2.2 AUTOMATIC ELECTRIC DISAPPEARING STAIRWAY.

      A. Automatic Electric Disappearing Stairway and Components: Stair, rail, frame, door, drive unit, motor and controls/junction box, and finishes.

      1. Model: Model AE*** (***=height in vertical inches) for stairs with ceiling heights of 7’-0” – 19’-3 3/4” (2438 mm – 4115 mm). Automatic Electric Disappearing Stairway as manufactured by Precision Ladders, LLC.

      2. Capacity: Unit shall support a 1000 lb (453 kg) total load without failure.

      3. Degree of Incline: 52 degrees.

      4. Performance Standard: Unit shall comply with ANSI A14.9; Commercial Type, for a rough opening of 30 inches (762 mm) and Residential Type, for a rough opening of 30 inches (762 mm).

      B. Components:

      1. Ceiling Opening:

      a. Floor-to-floor height up to 14’-0” (4267 mm) requires an opening of 30 inches by 72 inches (762 mm by 1829 mm).

      b. Floor-to-floor height greater than 14’-0” (4267 mm) requires an opening of 30 inches by 84 inches (762 mm by 2134 mm).

      2. Stairway Stringer: 7 inches by 0.230 inch (178 mm by 5.8 mm) extruded 6005-T5 aluminum channel. Steel rollers at base of each stringer.

      3. Stairway Tread: 6 inches by 20-3/16 inches by 0.225 inch (152 mm by 513 mm by 5.7 mm) extruded 6005-T5 aluminum channel. Nonskid safety material at walking surface. Riser Height: 9-1/2 inches (241 mm) maximum. Clear Tread Width for Standard Width: 16-5/8 inches (422 mm).

      4. Railing: Hand/guide rail 1-1/16 inches (27 mm) OD both sides, galvanized.

      5. Frame: 1/8 inch (3 mm) steel formed channel. Height to suit total ceiling thickness.

      6. Door Panel: 1/8 inch (3 mm) aluminum panel. Steel piano hinge.

      7. Drive Unit: 1/3 horsepower (246 W), 115 volt instantly reversible motor direct-connected to a reduction gear drive, complete with contactors. Pre-wired control switches. Sealed ball bearing guides. Double 1/8 inch (3 mm) aircraft cable drive.

      8. Finishes: Mill finish on aluminum stairway components. Prime coat on frame. Galvanized handrails.

      C. Accessories:

      1. Standard toggle wall mounted switch or key-operated switch (optional).

      2. Battery backup power to open the stair in the event of a power failure (standard).

      3. Warning buzzer (optional) sounds when stairway is in motion.

      2.3 FABRICATION

      A. Completely fabricate stair ready for installation before shipment to the site.

      PART 3 EXECUTION

      3.1 EXAMINATION

      A. Do not begin installation until rough opening and structural support have been properly prepared.

      B. If substrate preparation is the responsibility of another installer, notify Architect of unsatisfactory preparation before proceeding.

      C. Examine materials upon arrival at site. Notify the carrier and manufacturer of any damage.

      3.2 INSTALLATION

      A. Install in accordance with manufacturer's instructions and approved submittals.

      3.3 PROTECTION

      A. Protect installed products until completion of project.

      B. Touch-up, repair or replace damaged products before Substantial Completion.

      END OF SECTION

    Spécifications techniques
    • Réference unique.automatic-electric-disappearing-stairs
    • Famille de produitsStairs
    • Groupe de produitsAutomatic Disappearing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Escaliers
    • Classification IFCMarche
    • Code Uniclass 2015EF_35_10
    • Description de l'Uniclass 2015Stairs
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Numéro OmniClass23-17 23 17
    • Titre OmniClassStairs
    • Code CSI UniFormat IIC2010
    • Titre CSI UniFormat IIStair Construction