Publier vos produits
100717 Fire Hose Reel Type 3/240 30m/25-S
Presto AB

100717 Fire Hose Reel Type 3/240 30m/25-S

Traduit par Google,

BORNE D'INCENDIE TYPE 3 AVEC STABILO®

TUYAU, pour montage en saillie

La bouche d'incendie de type 3 est livrée comme une unité complète

composé d'une armoire et d'un enrouleur de tuyau prêt pour la surface

montage. Livré avec robinet à tournant sphérique et panneaux. L'armoire

livré avec une porte battante à droite ou à gauche. Charnière à droite

porte en version standard.

Spécification
  • art. nr. 100717

    Hose Lengt/Dimension

    30m / 25mm

Spécifications techniques
  • Réference unique.Fire-Hose-Reel-Type-3-240-30m-25-S-100717
  • Famille de produitsFire Hose Reel
  • Groupe de produitsFire Hose Reel type 3
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)690
  • Largeur (mm)690
  • Profondeur (mm)240
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireCaoutchouc
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)42.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Code Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water fire extinguishing systems