Publier vos produits
4000 SBC ECOWashbasin Tap Mixer

4000 SBC ECOWashbasin Tap Mixer

Traduit par Google,
Mitigeur antiblocage à fermeture écologique pour fixation sur plan avec corps en laiton chromé. Mélangeur sur bouton-poussoir. Modèles : 10610 - 10611.
Spécification
  • *Automaticd safety-lock: 10 ± 2 s. *Flow rate: 3,8 l/min. *With aerator. *Mixer tap with press button and optional temperature limiter. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with seal, washer, 1/2 and 350 mm inox flexible hose brida, two stopckc. *Non-return valves to prevent the intercommunication os hot and cold water. *Gross weight: 2,450 Kg. *Equipped with sfety system that prevents the continuous flow of water in case of voluntary blockage. *Water saving: 57%.
Spécifications techniques
  • Réference unique.10610
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)144
  • Largeur (mm)49
  • Profondeur (mm)164
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe