Publier vos produits
27 ECO Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

27 ECO Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

Traduit par Google,
Robinet d'arrêt écologique à encastrer avec corps en laiton chromé. Modèles : 10708 - 10636.
Spécification
  • *Automatic safety-lock: 5 ± 1 s. *Flow rate: 5 l/min to 3 bar. *1/2 female inlet and outlet. *Press-button opening. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Level trim, non corrosive internal pieces. *Inox screws. *Gross weight: 0,470 Kg. *Water saving: 76%.
Spécifications techniques
  • Réference unique.10708
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsUrinal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)91
  • Largeur (mm)91
  • Profondeur (mm)77
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe