Publier vos produits
ARTE I 2D Wall-Mounted Toilet Tap

ARTE I 2D Wall-Mounted Toilet Tap

Traduit par Google,
Robinet de chasse écologique Push pour montage mural avec corps en laiton chromé. Dispositif anti-sipon incorporé. Modèle : 15050.
Spécification
  • *Flow: 1,2 l/s. *3/4 male inlet. *Double-discharge push-button, at 3 y 6 litres to 3 bar. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Antisipon device incorporated. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Push-button opening. *Chromed brass body with non-corrosive internal pieces. *Compatible with Flush 1000 C. *Gross weight: 0,651 kg. *Water saving: 45%. *Without stopcock.
Spécifications techniques
  • Réference unique.15050
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsWC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)231
  • Largeur (mm)60
  • Profondeur (mm)56
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe