Publier vos produits
Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D

Traduit par Google,
Support de bâti autoportant pour WC à chasse mécanique XT IE 2D Modèles : 18560 - 18562 - 18563 - 18564.
Spécification
  • *National manufacture of steel with a high resistance polyester paint coating. * Frame height regulation. * Independent tap height regulation. * Great robustness. * Resistance up to 400 Kg. * Simple installation and easy maintenance. * Wall fixing. * Specially designed for lightweight partitioning
Spécifications techniques
  • Réference unique.18560
  • Famille de produitsFrames
  • Groupe de produitsWC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1185
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)84
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)15.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code CSI MasterFormat 201427 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Systems
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe