Publier vos produits
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock

    XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock

    Traduit par Google,
    Robinet de chasse d'eau à encastrer pour montage mural avec corps en laiton chromé. Modèles : 19320 - 19322 - 19323 - 19324 - P2619320 - P3119320.
    Spécification
    • *3/4 male inlet. *Push-button with double discharge. *With stopcock. *Outlet for Ø28 mm tube. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Built-in box. *Chromed brass body of the flush with non-corrosiveinternal pieces. *Gross weight: 0,790 Kg. *Water saving: 45%. *With stopcock. *Brass plate (chromed, white, black or INOX option). *1 male inlet. *Flow: 1,33 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Minimum dynamic pressure needed: 1 bar.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.19320
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsWC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)271
    • Largeur (mm)160
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe