Publier vos produits
520 Washbasin Tap

520 Washbasin Tap

Traduit par Google,
Lavabo simple eau à pédale poussoir pour Presto 520. Modèle : 23600.
Spécification
  • *Nickel plated brass body and stainless steel plate. *Inlet and outlet gaskets and bolts for mounting on Ø 10 x 12 mm tube. *Flow rate: 6l/min. *Automatic closing: 4 ± 2 s. *Push pedal opening. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Materials resistant to corrosion and lime deposits. *Gross weight: 1,100 Kg.
Spécifications techniques
  • Réference unique.23600
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)110
  • Largeur (mm)95
  • Profondeur (mm)220
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe