Publier vos produits
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap
XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap

    XT 2000 UE Wall-Mounted Urinal Tap

    Traduit par Google,
    Robinet pilier urinoir temporisé pour Presto XT 2000 UE, mural et encastrable. Modèles : 26750 - 26751 - 26752 - 26753 - P2626750 - P3126750.
    Spécification
    • *Brass body and push-button, internal parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap *Adjustable flow rate: 15 l/min. *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Gross weight: 1,100 Kg. *Supplied with stopcock and built-in box in galvanised steel. *1/2 male inlet and outlet. *Brass external plate, except the INOX option.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26750
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsUrinal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)176
    • Largeur (mm)122
    • Profondeur (mm)85
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe