Publier vos produits
4000 SBC Washbasin Tap Mixer

4000 SBC Washbasin Tap Mixer

Traduit par Google,
Mitigeur de lavabo temporisé antiblocage à fixer sur plan. Modèles : 28610 - 28611.
Spécification
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Flow rate: 6 l/min. *Multidrectional lever opening. *Push-button opening with temperature selection by a manual 180ª turn. *Adjustable temperature limits. *Chromed brass body, internal parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with flange, 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 stopcocks and non-return valves. *Gross weight: 2,450 Kg. *Supplied with 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 stopcocks and non-return valves. *Equipped with a safety system that prevents the continuous flow of water in case of voluntary blockage.
Spécifications techniques
  • Réference unique.28610
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)144
  • Largeur (mm)49
  • Profondeur (mm)164
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe