Publier vos produits
Wall-Mounted Shower Tap (pivotable sprayer)

Wall-Mounted Shower Tap (pivotable sprayer)

Traduit par Google,
Pomme de douche réglable avec bras (entrée murale) Modèle : 29300.
Spécification
  • *shower head in chromed brass. *Male inlet 1/2. *Gross weight: 0.850 Kg.
Spécifications techniques
  • Réference unique.29300
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsShower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)117
  • Largeur (mm)60
  • Profondeur (mm)190
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe