Publier vos produits
Washbasin Spout

Washbasin Spout

Traduit par Google,
Bec de fixation sur étagère en laiton chromé. Modèles : 30302 - 30202.
Spécification
  • *Male inlet 1/2. *With breaker. *Chrome-plated brass spout. *Supplied with washer, gasket and fixing nut, and coupling nut for tube Ø 10 x 12 mm. *Gross weight: 0.600 Kg. *Designed to be supplied with Presto 509, 520, 530, 540, 630 and 712 taps.
Spécifications techniques
  • Réference unique.30302
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)216
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)167
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe