Publier vos produits
Wall-Mounted Washbasin Spout 100 mm.

Wall-Mounted Washbasin Spout 100 mm.

Traduit par Google,
Bec droit pour fixation sur mur en laiton chromé avec disjoncteur. Modèles : 30710 - 30600 - 30650.
Spécification
  • *With breaker. Male inlet 1/2. *Chrome-plated brass spout. *Designed to be supplied with Presto 509, 520, 530, 540, 630 and 712 taps.
Spécifications techniques
  • Réference unique.30710
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)50
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)145
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe