Publier vos produits
12 ECO Wall-Mounted Urinal Tap

12 ECO Wall-Mounted Urinal Tap

Traduit par Google,
Robinet temporisé simple pour installation murale avec corps en laiton chromé. Modèles : 31001 - 31002 - 95632 - 95635 - 95670 - 95680.
Spécification
  • *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Push-button opening. *Male inlet and outlet 1/2. *Flow: 9 l/minute to 1 bar. *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Flow rate adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.410 kg (ref. 31001), Gross weight: 0.430 kg (ref. 31002), Gross weight: 0.410 kg (ref. 95632) and Gross weight: 0.430 kg (ref. 95635).
Spécifications techniques
  • Réference unique.31001
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsUrinal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)64
  • Largeur (mm)55
  • Profondeur (mm)84
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe