Publier vos produits
12 A Wall-Mounted Urinal Tap

12 A Wall-Mounted Urinal Tap

Traduit par Google,
Robinet temporisé pour urinoirs sur pied et peintures murales, installation à vue. Corps en laiton chromé. Modèles : 31706 - 95638.
Spécification
  • *Materials: The brass used in the manufacture of our flush valves meets the EN-12164, EN-12165 and EN-1982 standards. *Nickel and chrome exterior treatment according to EN-248 standard. Resistance to 200 hours salt spray, in accordance with ISO-9227. *1/2 “male input. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap, body and push button in chrome brass, interior parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Flow adjustable by the installer depending on the pressure. *Outlet with seals and union nuts for a Ø 10 x 12 mm pipe. *Flow rate: 9 l / min. *Automatic closing at 6 + - 2s. *Gross weight: 0.420 kg.
Spécifications techniques
  • Réference unique.31706
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsUrinal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)60
  • Largeur (mm)55
  • Profondeur (mm)91
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe