Publier vos produits
504 XL Washbasin Tap

504 XL Washbasin Tap

Traduit par Google,
Robinet temporisé simple pour installation murale avec corps en laiton chromé. Modèles : 33000 - 33020 - 33100 - 33120 - 95530 - 95531.
Spécification
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Male inlet 1/2. *With breaker. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass with trim, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Flow rate of 6 l/min. adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.460 Kg.
Spécifications techniques
  • Réference unique.33000
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)67
  • Largeur (mm)37
  • Profondeur (mm)110
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe