Publier vos produits
ALPA 80 exposed installation

ALPA 80 exposed installation

Traduit par Google,
Mitigeur temporisé pour installation apparente avec corps en laiton chromé et bouton-poussoir en PVA noir. Régulateur de débit automatique. Certifié par AENOR selon la norme EN816 Modèle : 35011.
Spécification
  • *Automatic closing: 30 +5s -10s. *Flow: 8 l/minute. Male inlet and outlet 3/4. * High temperature adjustment sensitivity over 180º. *Push-button opening for selecting the water temperature and activating the tap opening. *Built-in retention valves that prevent the mixing of hot and cold water. *Chrome-plated brass body, push-button and internal parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Safety device that allows the installer to limit the temperature of the hot water to 40º C, in maximum opening position. Built-in flow regulator. *Gross weight: 0.950 Kg. *(Models with drain valve do not contain a flow regulator).
Spécifications techniques
  • Réference unique.35011
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)72
  • Largeur (mm)90
  • Profondeur (mm)102
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe