Publier vos produits
AROHA Gerontological wall washbasin tap

AROHA Gerontological wall washbasin tap

Traduit par Google,
Robinet mitigeur d'évier gérontologique Equip Aroha 46010PG.
Spécification
  • Faucet made of brass, with chrome finish, minimum operating pressure: 0.5 bar, lever operation, body for installation in a single hole, sealed cartridge with 40 mm diameter ceramic discs,
Spécifications techniques
  • Réference unique.46010PG
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)204
  • Largeur (mm)178
  • Profondeur (mm)248
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.51
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe