Publier vos produits
AROHA Basin wall mixer
AROHA Basin wall mixer
AROHA Basin wall mixer

    AROHA Basin wall mixer

    Traduit par Google,
    Presto Ibérica Aroha 4605600 - 4605611 - 4605616 mitigeur de lavabo à encastrer chrome
    Spécification
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow with aerator 12 l/minute. 1/2 male inlet. Adjustable trim plate. Supplied without click clack waste.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4605600
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)204
    • Profondeur (mm)204
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe