Publier vos produits
NINE Shower mixer column with 200mm spray

NINE Shower mixer column with 200mm spray

Traduit par Google,
Colonne de douche thermostatique Presto Ibérica Nine 46250100 avec kit de douche chromé
Spécification
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by wheel. Cold touch system. Cartridge diameter 1/2 lap. Thermostatic diameter 25 mm. Distribution ceramic frame. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam, trim, flexible hose, holder shower and handshower diameter 100 mm 4 functions. Sprayer inox finish chrome diameter 250 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 11,9 l/minute. Adjustable spray bar support. Inverter integrated in command.
Spécifications techniques
  • Réference unique.46250100
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1416
  • Largeur (mm)280
  • Profondeur (mm)280
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe