Publier vos produits
NINE Kitchen mixer 90º spout
NINE Kitchen mixer 90º spout
NINE Kitchen mixer 90º spout

    NINE Kitchen mixer 90º spout

    Traduit par Google,
    Mitigeur d'évier haut chromé Presto Ibérica Nine 4628800 - 4628811 - 4628816
    Spécification
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome, black and white. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,9 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 45 cm long.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4628800
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsKitchen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)294
    • Largeur (mm)106
    • Profondeur (mm)106
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe