Publier vos produits
ARTE D Biult-In Wall-Mounted Shower Tap

ARTE D Biult-In Wall-Mounted Shower Tap

Traduit par Google,
Robinet temporisé pour installation encastrée avec corps en laiton chromé et garniture en incrustation. Modèles : 55050 - 55060.
Spécification
  • *Automatic closing at 30 +5s -10s. *Flow: 15 l/min. *Female inlet and outlet 1/2. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap body. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *With intermediate fixing plate, chrome-plated brass trim and concealed screws. *Gross weight: 0.716 Kg.
Spécifications techniques
  • Réference unique.55050
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsShower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)90
  • Largeur (mm)90
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe