Publier vos produits
Arte CM Wall-Mounted Washbasin Tap

Arte CM Wall-Mounted Washbasin Tap

Traduit par Google,
Mitigeur temporisé écologique pour installation murale avec corps en laiton chromé. Modèle : 66900.
Spécification
  • *Automatic closing: 10 ± 2 s. *With 6 l/minute flow regulator. *Male inlet 1/2. *Outlet with built-in curved spout, length 107 mm. Push-button opening with an anti-blocking system that prevents the continuous outflow of water by means of instantaneous closing in the event of voluntary blocking of the push-button. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Head temperature selection. *Stainless steel cover 200 x 200 mm. *Flush box and intermediate fixing plate manufactured with antioxidant protection. *Interchangeable head with Presto Arte AM. *Gross weight: 3.310 kg. *Water Saving: 33%.
Spécifications techniques
  • Réference unique.66900
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBasins
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)200
  • Profondeur (mm)226
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe