Publier vos produits
Antivandal shower tap for  Alpa 80 and Alpa 90

Antivandal shower tap for Alpa 80 and Alpa 90

Traduit par Google,
Pommeau de douche anti-vandalisme avec tube pour Presto Alpa 80 et Presto Alpa 90. Modèle : 75001.
Spécification
  • *With body, straight tube and fixing flange in chromed brass. *Nut inlet 3/4. *Gross weight: 2.325 Kg.
Spécifications techniques
  • Réference unique.75001
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsShower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)933
  • Largeur (mm)65
  • Profondeur (mm)83
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe