Publier vos produits
XT ELEC Washbasin Tap Electronic Mixer

XT ELEC Washbasin Tap Electronic Mixer

Traduit par Google,
Robinet d'arrêt électronique pour lavabo avec système breveté de détection par rayons infrarouges actifs. Modèles : E0178100 - ABT78100 - ABT78101 - P1178100 - P1178101 - P1678100 - P1678101.
Spécification
  • *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *View installation case: lid with security screws. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *Automatic rinsing in 24 h. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 70ºC max. *LED system indication for low battery, in battery product. *Constant flow of 6 l/min (with pressures above 3 bar) *Gross weight: 1,086 kg. *Supplied with: fixation elements: seal and washer; 350 mm flexible hose, 1/2" nut, CR-P2 battery or 12V power adapter.
Spécifications techniques
  • Réference unique.78100
  • Famille de produitsElectronic Faucets
  • Groupe de produitsBasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)188
  • Largeur (mm)64
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe