Publier vos produits
DOMO TOUCH Washbasin Tap Electronic

DOMO TOUCH Washbasin Tap Electronic

Traduit par Google,
Robinet de lavabo électronique avec technologie Touch, modèle Presto Domo Touch L, pour fixation sur plan. Modèles : 79050 - 79051.
Spécification
  • *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *Automatic opening at 10 seconds, modifiable by installer. *Constant flow of 6 l / min (with pressures above 1 bar.) Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Recommended water temperature: 10 – 60 ºC (maximum 70ºC). LED system indication for low battery, in battery model. *Gross weight: 1,300 kg.*View installation case: lid with security screws. *Leak internal connections. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure or low battery. *Automatic rinsing in 24 h. *Supplied with: fixation elements: seal and washer;50 mm flexible hose, 1/2" nut. *Stopcock set in square to 1/2 inlet and 1/2 outlet. *CR-P2 battery 6V litium or 12 V power adapter.
Spécifications techniques
  • Réference unique.79050
  • Famille de produitsElectronic Faucets
  • Groupe de produitsBasin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)187
  • Largeur (mm)77
  • Profondeur (mm)174
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe