Publier vos produits
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer
DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer

    DOMO SENSIA Wall-Mounted Washbasin Electronic Tap Mixer

    Traduit par Google,
    Robinet électronique avec un système breveté de détection au moyen de rayons infrarouges actifs. Modèles : 79250 - 79251 - 79255 - 79256 - 79260 - 79261 - 79265 - 79266 - P2679250 - P2679251 - P3179250 - P3179251.
    Spécification
    • *Factory programming. *Great water savings, energy savings and improved hygienic conditions. *View installation case: lid with security screws. *Leaks internal connections. *Supplied with built-in galvanised steel kit. *Brass external plate, except the INOX product. *Supplied with 163 mm brass spout. *Female inlet 1/2. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *8,5 l/min aerator to 3 bar. *Automatic rinsing in 24h. *Mixer cartrige with ceramic discs by brass lever. *CR-P2 battery pack or 12V transformer. *Anti-locking system. Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Temperature: 70ºC max.. *LED system indication for low battery. *Gross weight: 2,180 kg.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.79250
    • Famille de produitsElectronic Faucets
    • Groupe de produitsBasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)264
    • Largeur (mm)140
    • Profondeur (mm)200
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe