Publier vos produits
Domo Sensia DM Electronic Shower Tap

Domo Sensia DM Electronic Shower Tap

Traduit par Google,
Robinet de douche électronique avec technologie Sensia. Modèles : 79310 - 79311.
Spécification
  • Saving water and energy. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased vandal protection. *Integrated components: easy maintenance and excellent sealing. *Automatic closing of the electrovalve in case of exhausted battery or power failure. *Chrome plated brass body. *CR-P2 6V waterproof battery pack or 12V transformer depending on the model. *Low battery indication via communication LED. *Recommended use pressure: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Gross weight: 0.750 kg. *Watertight internal connections. *Ceramic mixer cartridge with a brass handle designed for greater comfort and provided with color indications.
Spécifications techniques
  • Réference unique.79310
  • Famille de produitsElectronic Faucets
  • Groupe de produitsShower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe