Publier vos produits
DOMO TOUCH Thermostatic Shower Built-In Tap Electronic

DOMO TOUCH Thermostatic Shower Built-In Tap Electronic

Traduit par Google,
Robinet de douche électronique simple avec capteur pour fixation sur comptoir avec corps en laiton chromé. Modèles : 79450 - 79451.
Spécification
  • *1/2" inlet and outlet. *Flow controller at 8 l/min. *Dynamic pressures recommended: 3-5 bar. *Supplied with: anti-vandal system with security screws.
Spécifications techniques
  • Réference unique.79450
  • Famille de produitsElectronic Faucets
  • Groupe de produitsShower
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)151
  • Largeur (mm)161
  • Profondeur (mm)214
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe