Publier vos produits
DOMO TOUCH Toilet Built-In Fluxor Electronic

DOMO TOUCH Toilet Built-In Fluxor Electronic

Traduit par Google,
Robinet de chasse électronique encastrable pour toilettes avec technologie Touch, pour Presto Domo Touch I. Modèles : 79750 - 79751.
Spécification
  • *3/4 male inlet. *Outlet with gaskets and pipe union nut Ø 28 mm. *Manual operation option. *Automatic safety-lock in case of low-battery. *LED system indication for low battery. *Constant discharge volume at pressures from 1.2 to 4 bar. *Built-in anti-siphon device in compliance with the health regulations in force. *Automatic rinsing in 24 h. *Gross weight: 2,500 kg. *Great water and energy saving. *View installation case: Lid with security screws and anti-vandal improvement. *Leak internal connections.
Spécifications techniques
  • Réference unique.79750
  • Famille de produitsElectronic Faucets
  • Groupe de produitsWC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)77
  • Largeur (mm)167
  • Profondeur (mm)312
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Plumbing Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe